Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

安森美半导体时钟管理产品系列增加新的时钟和数据驱动IC

低压驱动器为数据通信和电信设备制造商提供更高的数据率和更高等级的信号完整性

ON Semiconductor Adds New Clock and Data Driver ICs to its Family of Clock Management Products2010年1月28日 – 应用于绿色电子产品的首要高性能、高能效硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)宣布扩充公司的时钟驱动器系列,推出NB7L585NB7L585RNB7V585MNB7V586M差分2:1多工器输入至1:6器件,以及带均衡功能的NB6HQ14M和NB7HQ14M 1:4扇出时钟/数据驱动器。

NB6HQ14MNB7HQ14M高性能差分1:4电流模式逻辑(CML)时钟驱动器中集成了可选择的均衡器接收器。当与工作数据率高达6.5 Gbps或10 Gbps的数据通道串联布置时,输入将补偿退化的信号,输出4个相同的原始输入信号的CML副本。通过降低由铜互连或长线缆损耗导致的码间干扰(ISI),串行数据率因此得以增加。

NB7L585、NB7L585R、NB7V585M和NB7V586M是Gigacomm™系列的最新器件,提供集成了2:1多工器与1:6扇出缓冲器的新的2:1:6功能。NB7L585和NB7L585R是2.5 V/3.3 V器件,分别提供400毫伏(mV)峰-峰值低压正射极耦合逻辑(LVPECL)输出或降低摆幅射极耦合逻辑(RSECL)输出。NB7L585工作速率为5 GHz或8 Gbps,NB7L585R工作速率为7 GHz或10 Gbps。

NB7V585M是一款超低电压器件,采用1.8 V/2.5 V电源工作。NB7V586M采用超低的1.8 V电源工作,提供6路输出,配置为3组(bank),每组含2个差分对。每组输出能够灵活地采用任何1.8 V或1.2 V电源组合来供电。这两款器件工作的时钟/数据率均达6 GHz/10 Gbps。

这些时钟驱动器达到的规范使它们非常适合用于同步光网络(SONET)、千兆位以太网(GbE)、光纤信道(FC)、背板及其它时钟/数据分配应用。每款器件的环境工作温度范围为−40℃至+85℃。

安森美半导体时钟和数据管理业务部总监Prescott Sakai说:“电信交换机、服务器和路由器的系统设计面临着压力,要支持不断增多的时钟和数据接口及电压电平,同时不牺牲信号质量。我们公司的新时钟驱动器提供带均衡特性的新的集成功能,支持不同的接口和低压电平选择。这些器件在竞争供应商完全不能匹敌的数据率维持更高的信号完整性。”

封装和价格
NB7L585、NB7L585R、NB7V585M、NB7V586M、NB6HQ14M及NB7HQ14M每1,000片批量的起价为5.25美元。这些器件采用低高度的3 mm x 3 mm 16引脚或5 mm x 5 mm 32引脚无铅QFN封装。现提供样品。

更多信息请访问http://www.onsemi.cn

新浪微博上关注@安森美半导体www.weibo.com/onsemiconductor

关于安森美半导体
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)致力于推动高能效电子的创新,使客户能够减少全球的能源使用。公司全面的高能效电源和信号管理、逻辑、分立及定制方案阵容,帮助工程师解决他们在汽车、通信、计算机、消费电子、工业、LED照明、医疗、军事/航空及电源应用的独特设计挑战。公司运营敏锐、可靠、世界一流的供应链及品质项目,及在北美、欧洲和亚太地区之关键市场运营包括制造厂、销售办事处及设计中心在内的业务网络。更多信息请访问http://www.onsemi.cn

# # #

安森美半导体和安森美半导体图标是 Semiconductor Components Industries, LLC的注册商标。所有本文中出现的其它品牌和产品名称分别为其相应持有人的注册商标或商标。虽然公司在本新闻稿提及其网站,但此稿并不包含其网站中有关的信息。