Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

安森美半导体扩充计算机和游戏机应用的电源管理产品系列,推出新的高密度沟槽MOSFET

新的NTD49xx、NTMFS49x、NTTFS49x和NTMS49x系列30 V、N沟道器件提升开关性能及总能效

24 new 30 volt (V), N-channel Trench MOSFETs in DPAK, SO-8FL, µ8FL, and SOIC-8 packages featuring enhanced switching performance for synchronous buck converters.

2009年10月28日 - 全球领先的高性能、高能效硅方案供应商安森美半导体 (ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号: ONNN),推出24款新的30伏(V)、N沟道沟槽(Trench)金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET) 。这些MOSFET采用DPAK、SO-8FL、µ8FL及SOIC-8封装,为计算机和游戏机应用中的同步降压转换器提供更高的开关性能。

新系列的MOSFET 利用安森美半导体获市场验证的沟槽技术,提供优异的导通阻抗[RDS(on)]及更高的开关性能,用于个人计算机(PC)、服务器、游戏机、处理器稳压电源(VRM)及负载点(POL)应用中的同步直流-直流(DC-DC)转换器。直接替代NTD48x、NTMFS48x及NTMS48x系列的DPAK、SO-8FL及SOIC-8封装方案,以及新的µ8FL 3.3 mm x 3.3 mm封装方案,就其封装尺寸而言,提供业界领先的低导通阻抗。

安森美半导体功率MOSFET产品副总裁兼总经理Paul Leonard说:“计算机和游戏机领域的电源管理设计工程师能够利用安森美半导体最新的30 V沟槽MOSFET方案提升总能效。我们利用电源管理及封装技术专长,为我们的客户提供多种方案,以因应提升能效及节省空间等设计挑战。”

安森美半导体的新MOSFET采用先进的封装系列,具有优化的低门电荷及低导通阻抗,提升开关性能及系统总能效。所有器件均为无铅、无卤素器件,且符合RoHS指令。

器件及封装
NTD49x系列32至79安培(A)器件包括NTD4904N、NTD4905N、NTD4906N、NTD4909N、NTD4910N及NTD4913N。这些器件采用6.7 mm x 10.4 mm DPAK封装,每10,000片批量的预算单价为0.28至0.50美元。

NTMFS49x系列35至166 A器件包括NTMFS4935N、NTMFS4936N、NTMFS4937N、NTMFS4939N、NTMFS4941N、NTMFS4943N及NTMFS4945N。 NTMFS4933N将于2010年初之前推出。这些器件采用5 mm x 6 mm SO8FL封装,每10,000片批量的预算单价为0.26至0.50美元。

NTTFS49x系列34至79 A器件包括NTTFS4932N、NTTFS4937N、NTTFS4939N、NTTFS4941N、NTTFS4943N及NTTFS4945N。这些器件采用3.3 mm x 3.3 mm µ8FL封装,每10,000片批量的预算单价为0.30至0.60美元。

NTMS49x系列12.5至17 A器件包括NTMS4920N、NTMS4935N、NTMS4937N及NTMS4939N。这些器件采用5 mm x 6 mm SOIC-8封装,每10,000片批量的预算单价为0.30至0.80美元。

更多信息请访问http://www.onsemi.cn o或联系Sam Abdeh(电邮:sam.abdeh@onsemi.com )。

关于安森美半导体(ON Semiconductor)
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)拥有跨越全球的物流网络和强大的产品系列,是计算机、通信、消费产品、汽车、工业 、医疗和军事/航空市场之首选高性能、高能效硅方案供应商,帮助设计人员提升电子产品的系统能效,既快速又符合高性价比。公司的产品系列包括电源管理、信号、逻辑、分立及定制器件。公司在北美、欧洲和亚太地区等关键市场运营包括制造厂、销售办事处和设计中心的业务网络。欲查询公司详情,请浏览安森美半导体网站:http://www.onsemi.cn

# # #

安森美半导体和安森美半导体图标是Semiconductor Components Industries, LLC的注册商标。所有本文中出现的其它品牌和产品名称分别为其相应持有人的注册商标或商标。虽然公司在本新闻稿提及其网站,但此稿并不包含其网站中有关的信息。