온세미컨덕터, 새로운 고밀도 트렌치 MOSFET을 활용해 컴퓨팅 및 게임 컨솔 애플리케이션에 적합한 전력 관리 확장스위칭 성능 및 전반적인 전력 효율을 향상시키는 새로운 30볼트, N채널 소자의 NTD49xx, NTMFS49x, NTTFS49x 및 NTMS49x 시리즈
2009년 10월 27일, 서울 - 고성능, 고효율의 실리콘 솔루션 분야를 선도하는 온세미컨덕터(Nasdaq: ONNN), 지사장: 이종덕)가 24종의 새로운 30볼트(V), N-채널 트렌치 MOSFET 을 출시했다. DPAK, SO-8FL, µ8FL 및 SOIC-8 패키지로 출시된 이번 제품들은 컴퓨팅 및 게임 콘솔 애플리케이션의 동기 벅 컨버터에 맞춰 강화된 스위칭 성능을 특징으로 한다. 업계에서 입증된 온세미컨덕터의 트렌치 기술을 활용한 새로운 MOSFET 시리즈는 PC, 서버, 게임 콘솔, VRM 및 포인트-오브-로드(point-of-load) 애플리케이션의 동기 DC-to-DC 컨버터에 적합한 뛰어난 온-스테이트 레지스턴스[RDS(on)]와 향상된 스위칭 성능을 제공한다. DPAK, SO-8FL 및 SOIC-8 패키지 솔루션 - NTD48x, NTMFS48x 및 NTMS48x 시리즈에 맞는 드롭인 교체 – 과 새로운 µ8FL 3.3 mm x 3.3 mm 솔루션은 패키징 크기와 관련해 업계 선도적인 낮은 RDS(on)을 구현한다. 온세미컨덕터 파워 MOSFET 제품 사업부의 부사장 겸 총괄 매니저인 폴 레오나드(Paul Leonard)는 “컴퓨팅과 게임 부분의 전력 관리 설계 엔지니어들은 온세미컨덕터의 최신 30볼트 트렌치 MOSFET 솔루션을 이용해 전반적인 효율을 높일 수 있다”고 말하면서, “당사는 전력 관리 및 패키징 기술 분야의 오랜 노하우를 바탕으로 고객사들이 효율성 향상 및 공간 절약과 같은 설계 분야의 어려움을 해결할 수 있도록 복합 솔루션을 제공하고 있다”고 덧붙였다. 온세미컨덕터의 새로운 MOSFET은 최적의 낮은 게이트 전하와 RDS(on)을 특징으로 첨단 패키징포트폴리오에서 스위칭 성능과 전반적인 시스템 효율을 향상시킨다. 모든 소자는 리드-프리(Pb-free), 할로겐 프리(Halogen free) 제품으로 RoHS를 준수한다. 제품 및 패키징 정보 35에서 166A 제품의 NTMFS49x 시리즈는 NTMFS4935N, NTMFS4936N, NTMFS4937N, NTMFS4939N, NTMFS4941N, NTMFS4943N 및 NTMFS4945N을 포함한다. NTMFS4933N는 2010년 초에 출시될 예정이다. 5 mm x 6 mm SO8FL 패키지로 제공되는 이 제품의 가격은 10,000개 구매 기준으로 개당 미화 $0.26-$0.50이다. 34에서 79A 제품의 NTTFS49x 시리즈는 NTTFS4932N, NTTFS4937N, NTTFS4939N, NTTFS4941N, NTTFS4943N 및 NTTFS4945N을 포함한다. 3.3 mm x 3.3 mm µ8FL 패키지로 제공되는 이 제품의 가격은 10,000개 구매 기준으로 개당 미화 $0.30-$0.60이다. 12.5에서 17A 제품의 NTMS49x 시리즈는 NTMS4920N, NTMS4935N, NTMS4937N 및 NTMS4939N을 포함한다. 5 mm x 6 mm SOIC8 패키지로 제공되는 이 제품의 가격은 10,000개 구매 기준으로 개당 미화 $0.30-$0.80이다. 보다 자세한 정보는 http://www.onsemi.com o방문하거나 Sam Abdeh의 이메일 (sam.abdeh@onsemi.com ) 로 연락하면 된다. 온세미컨덕터(ON Semiconductor)에 대하여 # # # 온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 본 문서에 있는 다른 모든 브랜드와 제품명은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 발표하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다. |