Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

安森美半导体扩充PureEdgeTM系列,推出带LVDS接口的单频及双频晶体振荡器模块

单频及双频振荡器模块为LVDS及LVPECL 2.5 V 和3.3 V时钟产生应用提供高精度性能

Single- and dual-frequency oscillator modules deliver high precision performance for LVDS and LVPECL 2.5 V and 3.3 V clock generation applications

2009年9月22日 –全球领先的高性能、高能效硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)扩充PureEdge™高精度晶体振荡器(XO)时钟模块系列,新的高精度器件提供百万分之±50(即±50 ppm)的总频率稳定度,符合下一代低压差分信令(LVDS)及低压正射极耦合逻辑(LVPECL)设计的时钟产生要求。

NBXzzzzzz系列单频和双频模块分别提供超低抖动、超低相位噪声的LVDS和LVPECL差分输出,应用领域包括高速局域网(LAN)和广域网(WAN)网络设备、电信基站、存储系统及高端计算平台中的频率控制及高精度时钟树。

所有新模块均使用低频高Q值基本模式晶体及模拟锁相环(PLL)乘法器,提供高精度的单输出或双输出频率。集成的输出单边带(SSB)位于12千赫(kHz)与20兆赫(MHz)之间时,典型额定均方根(RMS)相位抖动仅为0.5皮秒(ps)。单频模块的输出频率选择包括161.13 MHz、175.00 MHz、187.50 MHz、340.00 MHz、425.00 MHz和622.08 MHz。双频模块提供106.25 MHz/ 212.50 MHz、125 MHz/250 MHz、155.52 MHz/311.04 MHz、156.25 MHz/312.50 MHz和200.00 MHz/400.00 MHz的输出频率供用户选择。因此,设计人员能够优化模块选择,用于多种专门协定,包括以太网、千兆位以太网(GbE)、1x/2x光纤信道、串行ATA(SATA)、同步光网络(SONET)/同步数字体系(SDH)及PCIe。

器件型号 输出频率(MHz) 总频率稳定度(+/-PPM) 电源(V) 接口技术 应用
NBXSPA008LNHTAG 161.1328 50 2.5 / 3.3 LVDS Networking, 10GE, 10G LAN,
NBXDPA012LNHTAG 106.25 / 212.50 50 2.5 / 3.3 LVDS 1x 2x Fibre Channel
NBXDPA015LNHTAG 200.00 / 400.00 50 2.5 / 3.3 LVDS Servers, Networking, Host Bus Adapter
NBXDPA017LNHTAG 156.25 / 312.50 50 2.5 / 3.3 LVDS Ethernet, Networking
NBXDPA018LNHTAG 155.52 / 311.04 50 2.5 / 3.3 LVDS SONET, SDH, Telecom
NBXDPA019LNHTAG 125.00 / 250.00 50 2.5 / 3.3 LVDS PCIe, PCI, High-End Computing, Networking
NBXSPA022LNHTAG 187.50 50 2.5 / 3.3 LVDS 12 Gb/s Ethernet Clock
NBXSBA024LNHTAG 622.08 50 2.5 / 3.3 LVPECL SONET OC-192, Telecom
NBXSBA025LNHTAG 425.00 50 2.5 / 3.3 LVPECL 4x Fibre Channel
NBXSBA030LNHTAG 175.00 50 2.5 / 3.3 LVPECL Networking, ASIC
NBXSBA031LNHTAG 340.00 50 2.5 / 3.3 LVPECL Networking, PON, Mixer

“安森美半导体定制工业及时序产品业务部总监Ryan Cameron说:“安森美半导体最新的PureEdge™时钟模块提供多种工作条件下的高精度,精度及可靠性更符合新的及新兴的LVDS和LVPECL时钟树设计的需求。此外,这些基于硅片的器件比传统基于石英的选择更易于制造,且灵活性更高,性能也更佳,而交货周期亦更短,使原设备制造商(OEM)可降低成本,而不影响性能。”

所有这些新模块采用2.5伏(V)和3.3 V输入电压工作,采用密封式5.0 mm x 7.0 mm x 1.90 mm陶瓷CLCC-6表面贴装(SMD)封装。

价格及供货
这些模块每100个批量的预算单价是4.50美元。更多信息请联系Senad Lomigora(电邮:Senad.Lomigora@onsemi.com)。

更多技术信息请访问安森美半导体网站www.onsemi.cnhttp://www.onsemi.cn

关于安森美半导体(ON Semiconductor)
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)拥有跨越全球的物流网络和强大的产品系列,是 计算机、通信、消费产品、汽车、工业 、医疗和军事/航空市场之首选高性能、高能效硅方案供应商,帮助设计人员提升电子产品的系统能效,既快速又符合高性价比。公司的产品系列包括电源管理、信号、逻辑、分立及定制器件。公司在北美、欧洲和亚太地区等关键市场运营包括制造厂、销售办事处和设计中心的业务网络。欲查询公司详情,请浏览安森美半导体网站: http://www.onsemi.cn.

# # #

安森美半导体和安森美半导体图标是Semiconductor Components Industries, LLC的注册商标。所有本文中出现的其它品牌和产品名称分别为其相应持有人的注册商标或商标。虽然公司在本新闻稿提及其网站,但此稿并不包含其网站中有关的信息。