Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

オン・セミコンダクタ、スマート・メータ用電力線モデム・チップを発表

新しい電力線キャリア・モデムはモデムとマイクロコントローラを統合し、堅牢な低電力のシングル・チップ・ソリューションを提供

Power Line Carrier (PLC) Modem2009年9月10日 – 高性能および高エネルギー効率シリコン・ソリューションの大手グローバル・サプライヤであるオン・セミコンダクタ(Nasdaq: ONNN)は、同社の電力線キャリア(PLC)モデム・ファミリの最新メンバであるAMIS-49587を発表しました。AMIS-49587は、スマート電気自動メータの読み出しと管理、街路照明制御、スマート電源プラグ、およびビル・オートメーションなどの用途に使用するための、高集積度で標準規格に準拠する低電力PLCソリューションを提供します。AMIS-49587は、オン・セミコンダクタのミックスド・シグナル・テクノロジを利用して、アナログ・モデムのフロントエンドとデジタル・ポスト処理機能を同じ集積回路に搭載しています。

IEC61334に準拠するAMIS-49587は、統合シングル・チップ・ソリューションを提供することにより、デザインの簡素化、開発コストおよび実装コストの低減、市場投入までの期間短縮に役立ちます。この新しいデバイスは、ARM7TDMIプロセッサ・コアを中核として構築されており、物理インタフェース・トランシーバ(PHY)レイヤとメディア・アクセス・コントローラ(MA)レイヤの両方を内蔵していますが、ほとんどの競合ソリューションでは、AMIS-49587と同じ機能を実行するのに複雑な埋め込みソフトウェアが必要です。S-FSK(Spread Frequency Shift Keying: 拡散周波数偏移変調)手法を精密なフィルタリングと併用すると、電力線上で長距離にわたって堅牢な低データ・レート通信を実行できます。2400ビット/秒(ボー)の半二重選択可能な通信速度を実現できます。20 KHz以下の低動作周波数および自動リピータ機能によって、代替ソリューションや既存のソリューションよりも通信エラーが少ない信頼性の高い通信をサポートします。電源信号への同期は、オンボードの低ジッタPLLで行われ、組み込みフィルタが卓越したホワイト・ノイズおよび狭帯域干渉除去を提供します。ホストMCUへの直接接続は2線式シリアル・インタフェースを介して行われます。

高度な統合やオンボード・プロトコルの実装により、AMIS-49587は高レベルのデータ入力を受け入れるため、設計者がPHYプロトコルやMACプロトコル伝送に精通している必要はありません。この高水準インタフェースにより、ソフトウェア開発作業を最高50%節約できるため、市場投入までの期間が短縮され全体的なコストも削減されます。

新たに登場したスマート・メータ市場は、政府規制やさまざまなエネルギー効率対策で後押しされ、急激に拡大しています。IMS Researchが現在実施している世界のスマート・メータ市場の分析によれば、2008年には、世界中でスマート・メータの出荷が概ね1000万台の規模に達しました。北米市場は特に強く、2007年からの年成長率がほぼ50%増加したと推定されます。スマート・メータの出荷は年換算で約20%成長し続けています。

加えて、欧州議会は、全EU加盟国において2022年までスマート・メータを量産することを決定しており、2020年までにはその80%をカバーする計画です。FERC (Federal Energy Regulatory Commission、米国連邦エネルギー規制委員会)レポートによると、米国ではすでに設置済みメータの4.7%がスマート・メータになっており、2006年の1%から急激に普及が拡大してきました。中国はスマート・グリッド・プロジェクトへの大規模な投資を実施し、2020年までに計画の完了を目指しています。彼らの目標は国のエネルギー使用の実態を数値で示すことです。

オン・セミコンダクタのモーション・コントロールおよびエネルギ管理製品担当ディレクタGuido Remmerieは、次のように語っています。「電気とガスの消費をリアルタイムでモニタできるスマート・メータにより、公益事業会社や政府は、電力損失を低減し、消費を最適化して、貴重なエネルギー源の需要を管理することができます。」「オン・セミコンダクタのAMIS-49587は、測定した電力データを電力線を通じて公益事業会社に転送するための完全なPLC通信ソリューションをサポートします。」

PbフリーでRoHSに準拠するAMIS-49587は、PLCC 28パッケージで供給され、オン・セミコンダクタの既存の半二重S-FSKモデムであるAMIS-30585とピン互換性があります。AMIS-49587の動作温度範囲は-40~+80℃です。オン・セミコンダクタは、近い将来AMIS-49587をQFNパッケージで提供する予定です。

価格と供給状況
AMIS-49587は現在供給中で、1,000個以上注文時の単価は11.00米ドルです。AMIS-49587評価キットが用意されています。詳細については、www.onsemi.jpに記載されている販売代理店にご連絡ください。

追加技術情報については、http://www.onsemi.jp にアクセスするか、Koen Geirnaert (koen.geirnaert@onsemi.com)までご連絡ください。

オン・セミオコンダクタについて
オン・セミコンダクタ(Nasdaq: ONNN)は、グローバル・ロジスティックス網と強固な製品ポートフォリオを備え、電源、自動車、通信、コンピュータ、コンシューマ、医療、工業、携帯電話、および軍用/航空宇宙市場において、お客様に高性能かつエネルギー効率の高いシリコン・ソリューションを提供する優良サプライヤです。オン・セミコンダクタの幅広いポートフォリオには、電源、アナログ、DSP、ミックスド信号、アドバンスド・ロジック、クロック管理、不揮発性メモリ、および標準コンポーネント・デバイスが含まれています。北米、ヨーロッパ、およびアジア太平洋地域の主要市場で、製造施設、営業所、デザイン・センタ網を運営しています。詳細については、http://www.onsemi.jpをご覧ください。

IMS Researchについて
IMS Researchは、幅広いグローバル・エレクトロニクス市場を専門とする業界大手の市場調査およびコンサルティング・サービス企業です。英国ウェリングバラ、米国テキサス州オースティン、および中国の上海の3ヶ所に70人以上のアナリストを配置しています。IMS Researchのパワー&エネルギー・グループは、パワー半導体、電源、メータおよびスマート・メータ、再生可能エネルギー(太陽光発電など)、UPSなどのパワー・エレクトロニクス市場に関する詳細な報告書を定期的に発行しています。グローバルな展開により、お客様に今日の世界市場に関する包括的かつ詳細な調査報告書を提供できます。詳細については、http://www.imsresearch.comをご覧ください。

# # #

オン・セミコンダクタおよびオン・セミコンダクタのロゴは、Semiconductor Components Industries, LLCの登録商標です。本ドキュメントに記載されている、それ以外のブランド名および製品名はすべて、各所有者の登録商標または商標です。オン・セミコンダクタは、本ニュース・リリースで同社Webサイトを参照していますが、Webサイト上の情報はここに引用しません。