Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

安森美半导体推出智能电表用全集成电力线调制解调器

新的电力线载波调制解调器集成了调制解调器和微控制器,提供强固的低功率单芯片方案

Power Line Carrier (PLC) Modem 2009年9月3日 – 全球领先的高性能、高能效硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出公司电力线载波(PLC)调制解调器系列最新的一款产品——AMIS-49587。这器件提供高集成度、符合标准的低功率PLC方案,应用于智能电力自动读表及管理、街道照明控制、智能电力插头(power plug)和建筑物自动化等等。AMIS-49587利用安森美半导体的混合信号技术,在同颗集成电路中结合模拟调制解调器前端和数字后处理功能。

AMIS-49587提供集成单芯片方案,符合IEC61334标准,帮助简化设计、降低开发及应用成本,并加速上市进程。这新器件基于ARM7TDMI处理器内核,包含物理接口收发器(PHY)和媒体访问控制器(MAC)层,而大多数竞争方案需要复杂的嵌入式软件来执行与AMIS-49587相同的功能。这器件采用扩频型移频键控(S-FSK)调制技术,结合精确的滤波,提供长距离电力线的强固低数据率通信,及2,400 bps(波特)的半双工可调节通信速率。不到20千赫(kHz)的低工作频率配以自动中继器(repeater)功能,令通信更可靠,通信误差比其它及现有方案更低。这器件藉板载低抖动锁相环(PLL)与交流主电源信号同步,内嵌的滤波器提供优异的白噪声(white noise)及窄带干扰抑制性能。这器件以双线式串行接口直接连接至主微控制器(MCU)。

AMIS-49587的高集成度和板载协定体现(embodiment),接受高级别数据输入,使设计人员无需涉及PHY和MAC协定传输细节问题。更高的接口级别表示可节省达50%的软件开发工作,从而加快上市时间,降低总成本。

新兴的智能电表市场受政府规范及各种能效项目的推动,开始高速发展。根据IMS Research的全球智能电表市场分析,2008年全球智能电表出货量约达1,000万套的市场规模,其中北美犹为强劲,估计比2007年的年增长率急升近50%。智能电表出货量将以约20%的年均增长率增长。

此外,欧洲议会决定在2022年在所有欧盟成员国推出智能电表,预期在2020年达到80%的覆盖率。根据美国联邦能源监管委员会(FERC)的一份报告,美国所有已安装电表中已有4.7%是智能电表,高于2006年的1%。中国也已投资大规模智能电网项目,旨在展示中国如何使用能源,预计在2020年完成。

安森美半导体运动控制及能源管理产品总监Guido Remmerie说:“智能电表能够显示出实时电力及燃气消耗,使公用事业机构及政府能够降低电能损耗、优化电能消耗及控制珍贵能源资源的需求。安森美半导体的AMIS-49587完整的PLC通信方案,在电力线测得的电力数据提供给公用事业公司。”

AMIS-49587采用PLCC 28封装,是无铅器件,符合RoHS指令,并与安森美半导体现有的半双工S-FSK调制解调器AMIS-30585引脚兼容。AMIS-49587的工作温度范围是-40 °C至+80 °C。安森美半导体即将推出采用QFN封装的AMIS-49587。

价格及供货
AMIS-49587现已供货,1,000片及以上批量的预算单价是11.00美元。可提供AMIS-49587评估套件。更多信息请访问您的当地销售代表,参见电源、汽车、通信、计算机、消费产品、医疗、工业、手机和军事/航空等市场客户之首选高性能、高能效硅方案供应商。公司广泛的产品系列包括电源、模拟、数字信号处理器(DSP)、混合信号、先进逻辑、时钟管理、非易失性存储器和标准元器件。公司的全球总部位于美国亚利桑那州菲尼克斯,并在北美、欧洲和亚太地区等关键市场运营包括制造厂、销售办事处和设计中心的业务网络。欲查询公司详情,请浏览安森美半导体网站: http://www.onsemi.cn

关于IMS Research
IMS Research是领先的全球电子市场信息及顾问服务公司。公司的70多名分析师分布在3个地区:英国Wellingborough、美国德州Austin和中国上海。IMS Research的电力及能源部定期出版功率半导体、电源、电表及智能电表、可再生能源(太阳能光伏等)和不间断电源(UPS)等电力电子市场的详细研究报告。公司的全球据点能够为客户提供全面深入的当今国际市场研究报告。更多信息请访问http://www.imsresearch.com

# # #

安森美半导体和安森美半导体图标是Semiconductor Components Industries, LLC的注册商标。所有本文中出现的其它品牌和产品名称分别为其相应持有人的注册商标或商标。虽然公司在本新闻稿提及其网站,但此稿并不包含其网站中有关的信息。