Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

安森美半导体推出业界最小封装、最佳空间性能的肖特基势垒二极管,用于便携应用

新的芯片级封装肖特基二极管100%利用空间,提供一流的电气性能

Schottky barrier diodes2009年8月19日 - 全球领先的高性能、高能效硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN))推出4款新的30伏(V)肖特基势垒二极管。这些新的肖特基势垒二极管采用超小型0201双硅片无引脚(DSN2)芯片级封装,为便携电子设计人员提供业界最小的肖特基二极管和同类最佳的空间性能。

这些新的肖特基二极管提供低正向电压或低反向电流,额定正向电流为100毫安(mA)或200 mA,其中后者是业界最小巧的额定200 mA器件。这些新的器件为越来越多空间受限的应用解决问题,例如手机、MP3播放器和数码相机等。

安森美半导体小信号产品分部总监兼总经理何焘(Dan Huettl)说:“我们客户持续面对设计挑战,要在空间受限的应用中取舍优化电路板布线与系统性能的问题。安森美半导体遂推出超小型0201 DSN-2肖特基势垒二极管,回应系统设计人员的诉求,优化便携应用的电源管理。”

器件
这些肖特基二极管封装底部含有可焊接金属触点,令工作的硅片百分之百地利用封装面积。新的0201 DSN-2封装尺寸仅为0.6 mm x 0.3 mm x 0.3 mm,与常见的1.0 mm x 0.6 mm x 0.4 mm的SOD-923(也称作0402)封装相比,节省3倍的电路板空间。这些新器件的泄漏电流为市场上最低,帮助设计人员解决功率损耗、效率及开关速度问题。与采用传统塑模封装的竞争组件相比,新的肖特基二极管的板面积性能显着提升,傲视同侪。它们的电源管理特性,也领先同类产品,有助延长便携设备应用中的电池使用时间。

NSR0xF30NXT5G器件系列优化了正向电压降(Vf),在10 mA正向电流时仅为370毫伏(mV),进一步突显这系列的先进、高性能规格。NSR0xL30NXT5G器件系列设计用于低反向电流(Ir),在10 V反向电压时仅为0.2微安(µA),且泄漏电流极低,延长电池使用时间。这两个系列的器件提供人体模型(HBM) 3B类和机器模型(MM) C类的ESD额定能力及低热阻抗,为设计工程师解决在小电路板空间中纳入越来越多电路的挑战。这些肖特基二极管符合RoHS指令,工作温度范围为–40°C至+125°C,非常适用于苛刻室内及室外环境中的设备。

器件型号
正向电压降(Vf) (V)
正向电流(If) (mA)
封装
特性
NSR01F30NXT5G 30 100 DSN2 0201 低Vf
NSR02F30NXT5G 30 200 DSN2 0201 低Vf
NSR01L30NXT5G 30 100 DSN2 0201 低Ir
NSR02L30NXT5G 30 200 DSN2 0201 低Ir

更多技术信息请访问www.onsemi.cn或联系Edwin Romero(电邮:Edwin.Romero@onsemi.com)。

关于安森美半导体(ON Semiconductor)
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)拥有跨越全球的物流网络和强大的产品系列,是电源、汽车、通信、计算机、消费产品、医疗、工业、手机和军事/航空等市场客户之首选高性能、高能效硅方案供应商。公司广泛的产品系列包括电源、模拟、数字信号处理器(DSP)、混合信号、先进逻辑、时钟管理、非易失性存储器和标准元器件。公司的全球总部位于美国亚利桑那州菲尼克斯,并在北美、欧洲和亚太地区等关键市场运营包括制造厂、销售办事处和设计中心的业务网络。欲查询公司详情,请浏览安森美半导体网站:http://www.onsemi.cn

# # #

安森美半导体和安森美半导体图标是Semiconductor Components Industries, LLC的注册商标。所有本文中出现的其它品牌和产品名称分别为其相应持有人的注册商标或商标。虽然公司在本新闻稿提及其网站,但此稿并不包含其网站中有关的信息。