Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

安森美半导体精密模拟创新水平,推出超低耗电、高精度模拟电压参考IC

CAT8900器件提供高至0.02%的精度,电源电流低至800 nA,为测试设备及便携系统提供高精度性能

CAT8900 family of high-accuracy voltage reference integrated circuits (ICs)

2009年8月10日 - 全球领先的高性能、高能效硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN))的高性价比精密模拟创新水平,推出:CAT8900高精度电压参考集成电路(IC)¬系列。CAT8900系列结合极高的初始精度、低电源电流消耗及稳定的温度系数,使测试设备及电池供电的便携数据采集系统提供高精度的性能。

CAT8900 IC系列提供高精度电压参考,初始精度高达0.02%[± 0.5毫伏(mV)],稳定的温度系数达每摄氏度百万分之二十(20 ppm/ºC),同时维持极低的电源电流消耗,最大值仅800纳安(nA)。低电流消耗使CAT8900电压参考IC持续保持供电,及最低的电池负载。这些器件的低耗电结合极高的初始精度和温度稳定性非常适合替代广泛便携应用中的高耗电、更高成本的带隙参考,包括手持医疗设备、高精度模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC),以及精密稳压器系统。

CAT8900系列备有9款电压参考选择:1.024伏(V)、1.200 V、1.250 V、1.800 V、2.048 V、2.500 V、2.600 V、3.000 V及3.300 V,安森美半导体还可根据客户要求提供定制的电压。每款电压参考IC均有4种精度等级:±0.5 mV、±1.0 mV、±2.5 mV和±5.0 mV。这系列器件流出(source)或流入(sink)达10毫安(mA)的负载电流,压降低至50 mV。在大多数应用中,它们不需输出旁路电容。

封装和价格
CAT8900精密电压参考采用无铅、符合RoHS指令的3引脚SOT-23封装。每10,000片批量的单价:初始精度为±5.0 mV的版本为0.60美元;初始精度为±2.5 mV的版本为0.92美元;初始精度为±1.0 mV的版本为1.55美元;初始精度为±0.5 mV的版本为2.44美元。公司已提供样品。目前的预计量产交货时间为收到订单后的8至12周(自动循环购货)。

关于安森美半导体(ON Semiconductor)
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)拥有跨越全球的物流网络和强大的产品系列,是电源、汽车、通信、计算机、消费产品、医疗、工业、手机和军事/航空等市场客户之首选高性能、高能效硅方案供应商。公司广泛的产品系列包括电源、模拟、数字信号处理器(DSP)、混合信号、先进逻辑、时钟管理、非易失性存储器和标准元器件。公司的全球总部位于美国亚利桑那州菲尼克斯,并在北美、欧洲和亚太地区等关键市场运营包括制造厂、销售办事处和设计中心的业务网络。欲查询公司详情,请浏览安森美半导体网站:http://www.onsemi.cn

# # #

安森美半导体和安森美半导体图标是Semiconductor Components Industries, LLC的注册商标。所有本文中出现的其它品牌和产品名称分别为其相应持有人的注册商标或商标。虽然公司在本新闻稿提及其网站,但此稿并不包含其网站中有关的信息。