Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

オン・セミコンダクタ、LEDにおける費用効果の高い電流安定化ディスクリート・ソリューションとして、新しいリニア定電流レギュレータを発表

2端子リニア定電流レギュレータは、車載用、工業用標識、および建築用LED照明アプリケーション向けに、シンプルで経済的かつ堅牢な電流レギュレーションを提供します

NSI45 constant current regulators 米国アリゾナ州フェニックス – 2009年5月20日 – 高性能・高エネルギー効率シリコン・ソリューションの大手グローバル・サプライヤであるオン・セミコンダクタ(Nasdaq: ONNN)は本日、車載用、工業用標識および建築用LED照明アプリケーションでの電流のドライブに最適な2端子リニア定電流レギュレータの新シリーズを発表しました。この新しい定電流レギュレータは、幅広い入力電圧で動作し、性能を犠牲にすることなくアプリケーションでの電流安定化のためのシンプルで費用効果の高いソリューションを提供します。

オン・セミコンダクタの小信号事業部の取締役兼ジェネラル・マネージャ、Dan Huettlは、次のように述べています。「オン・セミコンダクタは、幅広いアプリケーション向けに多彩なLEDドライブ・ソリューションを提供し続けます。」「新しい定電流レギュレータ・ソリューションにより、外付け部品が不要になり、在庫コストが削減され、ライティング・デザインに容易に組み込め、極めてシンプルかつ経済的ながら、堅牢なデバイスをお客様に提供します。」

デバイスについて
新しい定電流レギュレータ・シリーズは、特許申請中のセルフ・バイアス・トランジスタ・テクノロジをベースにしており、さまざまな入力電圧の広範なLEDアプリケーションをターゲットにしています。幅広い範囲で電圧を安定化させることにより、全動作電圧範囲にわたって一定の輝度を実現します。このシリーズは、負の温度係数で設計されているため、極端な電圧および動作温度での熱暴走からデバイスを保護します。

定電流レギュレータのNSI45 seriesシリーズは、SOD-123パッケージおよびSOT-223パッケージに封止され、20、25および30 mAのデバイス・オプションで提供されます。 これらデバイスの定常状態での安定化電流(Ireg)の許容差は±10%およひ±15%です。このシリーズは45Vで定格が規定されており、動作温度範囲は-40~85℃、最大接合部温度は150℃です。SOD-123パッケージは3.7 mm x 1.6 mm x 1.2 mmの表面実装パッケージであり、ボード上の銅1オンスあたり500mmの場合、85℃において230mWの電力を消費します。SOT-223は7.0 mm x 6.5 mm x 1.6 mmの表面実装パッケージであり、ボード上の銅1オンスあたり500mmの場合、85℃において630mWの電力を消費し、極端に高い温度動作環境において最適です。これらデバイスはAEC101の厳しい自動車規格に適合しています。さらに、これらのデバイスは鉛フリーRoHS準拠で、ハロゲン・フリー・モールド・コンパウンドを使用しています。

SOD-123パッケージに封止されたNS145の10,000個注文時の単価は$0.0545です。SOT-223パッケージに封止されたNS1450の10,000個注文時の単価は$0.090です。

追加技術情報ついては、http://www.onsemi.com にアクセスするか、Steve Sheard(steve.sheard@onsemi.com)までご連絡ください。

About ON Semiconductor
With its global logistics network and strong product portfolio, ON Semiconductor (NASDAQ: ONNN) is a preferred supplier of high performance, energy efficient, silicon solutions to customers in the power supply, automotive, communication, computer, consumer, medical, industrial, mobile phone, and military/aerospace markets. The company’s broad portfolio includes power, analog, DSP, mixed-signal, advance logic, clock management, non-volatile memory and standard component devices. Global corporate headquarters are located in Phoenix, Arizona. The company operates a network of manufacturing facilities, sales offices and design centers in key markets throughout North America, Europe, and the Asia Pacific regions. For more information, visit http://www.onsemi.com.

# # #

ON Semiconductor and the ON Semiconductor logo are registered trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the company references its Web site in this news release, such information on the Web site is not to be incorporated herein.