Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

安森美半导体推出业界首款带集成ESD保护的共模扼流圈EMI滤波器,应用于高速数据线路

新的微型器件消除高带宽阻碍使用传统EMI滤波器的LVDS类接口中的共模噪声

Integrated common mode choke and electrostatic discharge (ESD) protection IC for high-speed data line applications.

2009年5月27日 – 全球领先的高性能、高能效硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出业界首款共模扼流圈及静电放电(ESD)保护集成电路(IC) ,应用于高速数据线路。

新的NUC2401MN结合了高带宽差分滤波、固体共模停止带宽衰减及世界级 ESD 保护.这些结合的特性,使这方案远优于典型的电磁干扰(EMI)滤波器及分立可选方案,同时有助显著减少元件数量。这器件让设计人员实现优异的滤波及保护性能,且节省空间及成本,并提高总体可靠性,非常适用于基于高速差分数据线路的广泛应用,包括USB 2.0、IEEE1394、低压差分信令(LVDS)、移动行业处理器接口(MIPI)及移动显示数字接口(MDDI)。

安森美半导体保护及控制产品部总经理Gary Straker说:“安森美半导体以领先的高性能EMI滤波器产品而著称,NUC2401是我们持续这领先优势的最新产品。这器件是我们完备产品系列中的首款,帮助客户将高带宽接口集成到手机中,并最终能够传送源自移动服务提供商的最新高带宽内容。”

NUC2401MN在尺寸仅为2.0 mm x 2.2 mm的DFN封装中集成了等同于5个分立元件的电路,结合共模EMI滤波及符合IEC61000-4-2接触放电业界标准的±12千伏(kV) ESD保护。机器模型(MM)及人体模型(HBM) ESD额定值分别为1.6 kV及16 kV。这器件额定遵从1级湿敏等级 (MSL 1),工作温度范围为-40 ºC至85 ºC。

由于NUC2401MN是集成方案,帮助减少寄生电感,从而提供更出色的共模滤波。共模噪声消减的截止频率为40兆赫(MHz),100 MHz及500 MHz频率时的典型共模阻抗分别为200欧姆(Ω)及500 Ω。这器件在5安培(A)峰值电流时,提供业界最低的最大钳位电压,即10伏特(V),确保优异的ESD保护。最大峰值脉冲电流额定值为19 A。

封装及价格
NUC2401MN采用小巧的2.0 mm x 2.2 mm DFN8封装,现已供货,每10,000片批量的单价为0.533美元。

关于安森美半导体(ON Semiconductor)
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)拥有跨越全球的物流网络和强大的产品系列,是电源、汽车、通信、计算机、消费产品、医疗、工业、手机和军事/航空等市场客户之首选高性能、高能效硅方案供应商。公司广泛的产品系列包括电源、模拟、数字信号处理器(DSP)、混合信号、先进逻辑、时钟管理、非易失性存储器和标准元器件。公司的全球总部位于美国亚利桑那州菲尼克斯,并在北美、欧洲和亚太地区等关键市场运营包括制造厂、销售办事处和设计中心的业务网络。欲查询公司详情,请浏览安森美半导体网站:www.onsemi.cn。

# # #

安森美半导体和安森美半导体图标是Semiconductor Components Industries, LLC的注册商标。所有本文中出现的其它品牌和产品名称分别为其相应持有人的注册商标或商标。虽然公司在本新闻稿提及其网站,但此稿并不包含其网站中有关的信息。