Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

オン・セミコンダクタ、I2Cインタフェースおよび集積EEPROM内蔵の256タップ・デジタル・ポテンショメータを発表

CAT5140:全抵抗値50 kΩおよび 100 kΩのデジタル・プログラマブル・ポテンショメータ(DPP™)

CAT514

米国アリゾナ州フェニックス – 2009年5月14日 – 高性能・高エネルギー効率シリコン・ソリューションの大手グローバル・サプライヤであるオン・セミコンダクタ(Nasdaq: ONNN)は、豊富なデジタル・プログラマブル・ポテンショメータ(DPP™)ファミリに、新たに256タップのシングル・チャネル・リニア・テーパ・デバイスを追加しました。 CAT5140デジタル・ポテンショメータは、低ノイズ、高信頼、および省スペースを可能にするDACおよび機械式ポテンショメータの代替品です。このデバイスは、オンチップ8ビット不揮発性EEPROMメモリを搭載しており、設計者は電源投入時に一度較正を行い、メモリにワイパ設定値を保持することができます。この新しいDPP™ は、汎用データ・ストレージ用に別の5個の不揮発性レジスタと一時記憶を必要とするアプリケーション向けに揮発性ワイパ・レジスタも備えています。

CAT5140の集積メモリ・オプションは、一般に外部メモリや追加相互接続を必要とするDACベースのデザイン手法と比較して、ボード・スペースおよびコストを削減します。また、CAT5140は超低待機時電流(最大2μA)を特長とし、集積メモリと併せてスペースが制約されたハンドヘルド・アプリケーションでの機械式ポテンショメータの置き換えに最適です。CAT5140はデジタル的にプログラムできるため、機械的振動、衝撃および酸化の影響を受けず、ほとんどの環境条件で、機械式ポテンショメータよりもはるかに安定しており、信頼性に優れています。

CAT5140は、シングル・チャネルのリニア・テーパ・デジタル・ポテンショメータで、LCDの画面調整、自動較正、コントラスト、輝度およびボリューム・コントロール、ゲイン調整ならびにライン・インピーダンス・マッチング・アプリケーション用の400kHz I2C互換インタフェースを備えています。CAT5140のEEPROM耐久性は2,000,000データ・ライト・ストアで競合デバイスの2倍になっています。また、データ保持期間は100年で、これも競合デジタル・ポテンショメータの2倍です。

特長
• 256位置のリニア・テーパ・ポテンショメータ
• 電源:2.5~5.5V
• 400 kHz I2C互換インタフェース
• 抵抗値:50kΩ、100kΩ
• 待機時電流:2 µA (最大)
• 2,000,000データ・ライト・ストア
• データ保持: 100年間
• パッケージ: 8リードMSOP

パッケージと価格
CAT5140デジタル・プログラマブル・ポテンショメータは、鉛フリーRoHS準拠の8リードMSOPパッケージで供給され、10,000個注文時の単価は$0.60USDです。現在サンプルを提供しています。量産数量の予定リードタイムは現在8~12週AROです。

オン・セミオコンダクタについて
オン・セミコンダクタ(Nasdaq: ONNN)は、グローバル・ロジスティックス網と強固な製品ポートフォリオを備え、電源、自動車、通信、コンピュータ、コンシューマ、医療、工業、携帯電話、および軍用/航空宇宙市場において、お客様に高性能かつエネルギー効率の高いシリコン・ソリューションを提供する優良サプライヤです。オン・セミコンダクタの幅広いポートフォリオには、電源、アナログ、DSP、ミックスドシグナル、アドバンスド・ロジック、クロック管理、不揮発性メモリ、および標準コンポーネント・デバイスが含まれています。オン・セミコンダクタは、米国アリゾナ州フェニックスに世界本社を置き、北米、ヨーロッパ、およびアジア太平洋地域の主要市場で、製造施設、営業所、デザイン・センタ網を運営しています。詳細については、http://www.onsemi.comをご覧ください。

# # #

オン・セミコンダクタおよびオン・セミコンダクタのロゴは、Semiconductor Components Industries, LLCの登録商標です。本ドキュメントに記載されている、それ以外のブランド名および製品名はすべて、各所有者の登録商標または商標です。オン・セミコンダクタは、本ニュース・リリースで同社Webサイトを参照していますが、Webサイト上の情報はここに引用しません。