Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

安森美半导体新的线性恒流稳压器是用作LED稳流的高性价比分立方案

双端线性恒流稳压器为汽车、工业标识牌及建筑物LED照明应用提供简单、经济及强固的稳流

NSI45 constant current regulators 2009年5月20日 – 全球领先的高性能、高能效硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出新的双端线性恒流稳压器系列,非常适合驱动汽车、工业标识牌及建筑物发光二极管(LED)照明应用中的电流。新的恒流稳压器能在宽输入电压范围工作,为工程师提供适合他们应用的简单、高性价比稳流方案,且不须放弃性能。

安森美半导体小信号产品部总监兼总经理Dan Huettl(何涛)说:“安森美半导体持续为广泛的应用提供宽阵容的LED驱动方案。新的恒流稳压器方案无需外部元件,降低库存成本,为客户提供极简单、经济但强固的器件,让他们轻易地应用在照明设计中。”

关于器件
新的恒流稳压器系列以安森美半导体正待批专利的自偏置晶体管技术为基础,针对不同输入电压的广泛LED应用。这系列在宽范围内稳压,确保工作电压范围内的恒定亮度。设计带有负温度系数,在极端的电压和工作温度下保护LED免受热失控(thermal runaway)影响。

NSI45 系列 提供20毫安(mA)、25 mA及30 mA器件等不同选择,采用SOD-123及SOT223封装。这系列的器件提供正/负(±)10%及±15%的稳态稳流(Ireg)容限,额定电压为45伏(V),工作温度范围-40°C至85°C,最高结温度为150°C。SOD-123封装为3.7 mm x 1.6 mm x 1.2 mm表面贴装封装,85°C 时能在电路板上500 mm长/不到29g重的铜片上耗散230毫瓦(mW)的功率。SOT-223是7.0 mm x 6.5 mm x 1.6 mm表面贴装封装,85°C时能在电路板上500 mm长/不到29g重的铜片上耗散630 mW的功率,非常适用于极端的热工作环境。这些器件获得严格的AEC101汽车标准认证,且符合无铅RoHS指令要求,及使用无卤素模子化合物。

采用SOD-123封装的NSI45每10,000片批量的单价为0.0545美元。采用SOT-223封装的NSI45每10,000片批量的单价为0.090美元。

更多技术信息请访问http://www.onsemi.cn或联系Steve Sheard(电邮:steve.sheard@onsemi.com)。

关于安森美半导体(ON Semiconductor)
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)拥有跨越全球的物流网络和强大的产品系列,是电源、汽车、通信、计算机、消费产品、医疗、工业、手机和军事/航空等市场客户之首选高性能、高能效硅方案供应商。公司广泛的产品系列包括电源、模拟、数字信号处理器(DSP)、混合信号、先进逻辑、时钟管理、非易失性存储器和标准元器件。公司的全球总部位于美国亚利桑那州菲尼克斯,并在北美、欧洲和亚太地区等关键市场运营包括制造厂、销售办事处和设计中心的业务网络。欲查询公司详情,请浏览安森美半导体网站:www.onsemi.cn。

# # #

安森美半导体和安森美半导体图标是Semiconductor Components Industries, LLC的注册商标。所有本文中出现的其它品牌和产品名称分别为其相应持有人的注册商标或商标。虽然公司在本新闻稿提及其网站,但此稿并不包含其网站中有关的信息。