Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

安森美半导体推出带I2C接口及集成EEPROM的256抽头数字电位计

CAT5140:数字可编程电位计(DPP™),提供50 kΩ及100 kΩ端到端电阻

CAT514

2009年5月18日 – 全球领先的高性能、高能效硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)为丰富的数字可编程电位计(DPP™)系列增添了一款新的256抽头(tap)单通道线性电阻分布特性(linear-taper)器件。CAT5140数字电位计为数模转换器(DAC)及机械式电位计提供了低噪声、可靠及节省空间的另一选择。这器件含片上8位非易失性电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),使设计人员能一次就校准,并在上电(power-up)时保持存储器的电阻触点(wiper)设置范围。这新的DPP™还提供用于通用数据存储的5个额外非易失性寄存器,及应用于需要临时存储的易失性电阻触点寄存器。

CAT5140中集成存储器的设计选择相比基于DAC、通常需要外部存储器及额外互连的设计方法,更节省电路板空间及成本。此外,CAT5140的超低待机电流(最大2微安(μA)),结合集成存储器,使它非常适合在空间受限的手持应用中替代机械式电位计。由于CAT5140为数字可编程,对机械振动、撞击及氧化不敏感,使其在大多数环境下远比机械式电位计稳定及可靠。

CAT5140是单通道线性电阻分布特性的数字电位计,带有400千赫(kHz)、I2C协定兼容接口,用于液晶显示器(LCD)屏幕调节;自动校准;对比度、亮度及音量控制;匹配应用的增益调节及线路阻抗。CAT5140的EEPROM耐用性(endurance)达200万次数据写存储,是竞争器件的2倍。数据能保留100年,比竞争的数字电位计高出2倍。

特性
• 256抽头位置线性电阻分布特性电位计
• 电源:2.5伏(V)至5.5 V
• I2C协定的400 kHz兼容接口
• 电阻值:50 kΩ,100 kΩ
• 待机电流:2 µA(最大)
• 200万次数据写存储
• 100年数据保持能力
• 封装:8引脚MSOP

封装及价格
CAT5140数字可编程电位计采用无铅、符合RoHS指令的8 引脚MSOP封装,每10,000片批量的单价为0.60美元。现提供样品。目前的预计量产交货时间为8至12周ARO(自动循环购货)。

关于安森美半导体(ON Semiconductor)
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)拥有跨越全球的物流网络和强大的产品系列,是电源、汽车、通信、计算机、消费产品、医疗、工业、手机和军事/航空等市场客户之首选高性能、高能效硅方案供应商。公司广泛的产品系列包括电源、模拟、数字信号处理器(DSP)、混合信号、先进逻辑、时钟管理、非易失性存储器和标准元器件。公司的全球总部位于美国亚利桑那州菲尼克斯,并在北美、欧洲和亚太地区等关键市场运营包括制造厂、销售办事处和设计中心的业务网络。欲查询公司详情,请浏览安森美半导体网站:www.onsemi.cn。

# # #

安森美半导体和安森美半导体图标是Semiconductor Components Industries, LLC的注册商标。所有本文中出现的其它品牌和产品名称分别为其相应持有人的注册商标或商标。虽然公司在本新闻稿提及其网站,但此稿并不包含其网站中有关的信息。