Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

オン・セミコンダクタ、DC-DCブースト・コンバータを集積した大規模LCDパネル・バックライト用6 W LEDドライバを発表

CAT4106 4チャネルLEDドライバは、オンチップ診断機能を内蔵し効率を最大化

CAT4106 6-Watt LED driver with Integrated dc-dc boost converter 2009年2月24日 - オン・セミコンダクタ(Nasdaq: ONNN)は大規模な汎用LCDパネル・バックライト・アプリケーションの効率化を図るために、ハイパワーDC-DCブースト・コンバータとオンチップ診断機能を集積した新しい6W LEDドライバCAT4106を発表しました。

CAT4106 は40個の白色LED、または1列あたり最大36 Vの10個のLED 4列、合計6 WのLED出力電力を駆動できます。さらに内蔵診断機能によって出力電圧を自動的に調整し、最小の余裕電圧で最大順方向電圧(Vf)列を駆動して、バックライト効率の最大化とスペースの削減を図ることができます。

診断回路を使用することにより、外部プログラミング抵抗を通じてLED列に対する許容動作範囲の最小および最大電圧値を設定できます。開回路または短絡LEDの設定範囲内で安定化しないチャネルが検出され、FAULTロジック出力(アクティブLow、オープン・ドレイン)で通知されます。サーマル・シャットダウンおよび過電圧保護(OVP)機能も備えています。

CAT4106は、175 mAで500 mVという低ドロップアウトLEDチャネルと2 kHzまで複数の周波数をカバーし、デバイスが完全にバイアスされた状態で正確な高解像度調光コントロールを提供する高周波パルス幅変調(PWM)インタフェースを特徴としています。

特長
• 4本のマッチングされた出力LEDチャネル
• 集積されたDC-DCブースト・コンバータ
• 最大6 WのLED合計出力電力
• 低ドロップアウトLEDチャネル、175 mAで500 mV
• 高周波PWMインタフェース、最大2 kHz
• 調整可能な開回路/短絡LED検出を備えた内蔵診断機能
• パッケージ:
16リードTQFN、4 mm x 4 mm
16リードTSSOP、4.4 mm、露出熱パッド

価格および供給状況
CAT4106 LEDドライバは、省スペース4 mm x 4 mm 16リードTQFNパッケージと、消費電力削減用の露出熱パッド付き16リードTSSOPパッケージで供給され、10,000個注文時の単価は$1.06です。現在サンプルおよび評価ボードを提供中です。量産数量の予定リードタイムは、現在6~8週AROです。

詳細な技術情報については、http://www.onsemi.com/にアクセスするか、アプリケーション・マネージャFabien Franc (fabien.franc@onsemi.com)までご連絡ください。

オン・セミコンダクタについて
オン・セミコンダクタ(Nasdaq: ONNN)は、グローバル・ロジスティックス網と強固な製品ポートフォリオを備え、電源、自動車、通信、コンピュータ、コンシューマ、医療、工業、携帯電話、および軍用/航空宇宙市場において、お客様に高性能かつエネルギー効率の高いシリコン・ソリューションを提供する優良サプライヤです。オン・セミコンダクタの幅広いポートフォリオには、電源、アナログ、DSP、ミックスド信号、アドバンスド・ロジック、クロック管理、不揮発性メモリ、および標準コンポーネント・デバイスが含まれています。オン・セミコンダクタは、米国アリゾナ州フェニックスに世界本社を置き、北米、ヨーロッパ、およびアジア太平洋地域の主要市場で、製造施設、営業所、デザイン・センタ網を運営しています。詳細については、http://www.onsemi.comをご覧ください。

# # #

ON Semiconductor and the ON Semiconductor logo are registered trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the company references its Web site in this news release, such information on the Web site is not to be incorporated herein.