Energy Efficient Innovations
www.onsemi.com

安森美半导体推出6 W LED驱动器,带集成DC-DC升压转换器,用于较大LCD面板背光

CAT4106四通道LED驱动器具有片上诊断功能,提升能效至最高

CAT4106 6-Watt LED driver with Integrated dc-dc boost converter

2009年2月24 日– 全球领先的高性能、高能效硅解决方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出新的6瓦(W)发光二极管(LED)驱动器——CAT4106,这器件具有集成的大功率直流-直流(DC-DC)升压转换器,以及片上诊断功能,能提升能效至最高,应用于较大尺寸的通用液晶显示(LCD)面板背光。

CAT4106是多通道升压型LED驱动器,能够驱动多达40个白光LED——或共4串,每串各10个LED及电压达36伏(V),提供总计达6 W的LED输出功率。这器件还内置诊断功能,自动调节输出电压,以最低的余量(head room)电压驱动最高的正向电压(Vf)串,帮助设计人员提升背光能效至最高,并减少电路板占用空间。

片上诊断功能使设计人员以外部编程电阻,设定最低及最高电压限制,确定LED串可接受的工作电压范围。可检测到任何不在开路或短路LED设定范围内稳流的通道,并标记在故障(FAULT)逻辑输出(低电平触发功能,开漏)。这器件还具有热关机及过压保护(OVP)功能。

CAT4106具有低压降的LED通道,175毫安(mA)电流时LED通道压降仅为500毫伏(mV);还具有高频脉宽调制(PWM)接口,支持达2千赫兹(kHz)的多种频率,即便器件仍然完全偏置时也提供精确、高精度的调光控制。

特性
• 四个互相匹配的输出LED通道
• 集成DC-DC升压转换器
• 高达6 W的总输出功率
• 低压降LED通道,电流175 mA时压降仅为500 mV
• 高频PWM接口,高达2 kHz
• 片上诊断功能,带可调节LED短路/开路检测
• 封装:
16引脚TQFN,4 mm x 4 mm
16引脚TSSOP, 4.4 mm,暴露热焊盘

价格和供货
CAT4106 LED驱动器采用节省空间的4 mm x 4 mm、16引脚TQFN封装,及采用暴露热焊盘以提高功率耗散性能的16引脚TSSOP封装,每10,000片批量的单价为1.06美元。现已提供样品和评估板。目前的预计量产交货时间为6至8周自动循环购货 (ARO) 。

更多技术信息请访问安森美半导体网站www.onsemi.com.cn或联系应用经理Fabien Franc(电邮:fabien.franc@onsemi.com)。

关于安森美半导体(ON Semiconductor)
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)拥有跨越全球的物流网络和强大的产品系列,是电源、汽车、通信、计算机、消费产品、医疗、工业、手机和军事/航空等市场客户之首选高性能、高能效硅解决方案供应商。公司广泛的产品系列包括电源、模拟、数字信号处理器(DSP)、混合信号、先进逻辑、时钟管理、非易失性存储器和标准元器件。公司的全球总部位于美国亚利桑那州菲尼克斯,并在北美、欧洲和亚太地区等关键市场运营包括制造厂、销售办事处和设计中心的业务网络。欲查询公司详情,请浏览安森美半导体网站:www.onsemi.com.cn

# # #

安森美半导体和安森美半导体图标是Semiconductor Components Industries, LLC的注册商标。所有本文中出现的其它品牌和产品名称分别为其相应持有人的注册商标或商标。虽然公司在本新闻稿提及其网站,但此稿并不包含其网站中有关的信息。