Биполярные транзисторы

Биполярные транзисторы H2 tag

Биполярные транзисторы H2 tag

ЗЧ транзисторы  (68)

Parametric Table
ON Semiconductor offers an extensive portfolio of bipolar power transistors for high power audio applications. These devices deliver the highest performance possible within the Safe Operating Area (SOA) and provide secondary breakdown voltages above 100 V.
Технические информацие
Статьи по применению (2) Спецификацие (35)
Модели - Симуляция (255) Типы корпусов (10)

Транзисторы со встроенными резисторами - BRT (236)

Parametric Table
ON Semiconductor offers a wide selection of Bias Resistor Transistors (BRTs), equipped with pull-down resistors and integrated biasing to assist the designer in reducing parts count and board space requirements.
Технические информацие
Модели - Симуляция (259) Типы корпусов (14)
Спецификацие (49)  

Пары Дарлингтона (147)

Parametric Table
ON Semiconductor offers a wide range of monolithic bipolar Darlington transistors that provide high current gain and efficient board space utilization. Designed for a variety of applications, these devices are particularly useful as drivers for larger transistors requiring higher input current.
Технические информацие
Модели - Симуляция (427) Типы корпусов (13)
Спецификацие (53)  

БТ общего назначения (719)

Parametric Table
ON Semiconductor offers a broad portfolio of general purpose bipolar transistors for applications requiring voltages from 5 V to 450 V in a variety of package options.
Технические информацие
Статьи по применению (9) Спецификацие (359)
Модели - Симуляция (1196) Типы корпусов (28)
Комплекты образцов (1)  
Ранее просмотренные схемы
Очистить список