feedback
Rate this webpage

Need
Support?


Print

オン・セミコンダクター、電源・モータ向け最新ソリューションを「TECHNO-FRONTIER 2013」にて紹介 

車載/LED照明機器/家電・工業用製品/ポータブル機器向け 高効率エネルギー製品の紹介とデモンストレーション

TECHNO-FRONTIER 2013 – 東京・有明 ビッグサイト – 2013年7月12日 –高効率エネルギーのイノベーションを掲げるオン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)は、7月17日~19日に東京ビッグサイトで開催される「TECHNO-FRONTIER 2013」にて、各種電源・モータ向け半導体の最新ソリューションを紹介します。

オン・セミコンダクターと三洋半導体製品グル―プの熟達した技術チームが、様々な分野で使用される電源、モータに向けキーとなる製品を幅広いソリューションで、デモを交えてご紹介します。

「オン・セミコンダクターは、オートモーティブ・サブシステムから家電・工業用製品とスマートフォン・タブレットや照明に至る多種多様の製品の、力率、アクティブ時の効率及びスタンバイ時の消費電力を大幅に改善する革新的技術を利用する電源ソリューションで業界をリードしています。これら商品に対して、幅広いソリューションを継続して開発してまいります。」と三洋セミコンデバイス(オン・セミコンダクターの日本の販売会社)営業技術部 部長の佐藤明弘は述べています。

「TECHNO-FRONTIER 2013」では以下の紹介とデモを行います。

車載
STK984-09は、プリ・ドライバとパワーMOSFETを1パッケージにした、3相BLDCハイブリッド・モータドライバICです。シャントレジスタとサーミスタを内蔵し、また、過熱保護機能、過電流、過電圧保護機能も内蔵している、低電圧駆動可能なデバイスです。車載ラジエータ、ブロアのファン、また、ウォーターポンプに最適で、容易にBLDCモータ駆動部回路を設計でき基板サイズを減らすことができます。

LED照明
NCL30083は、調光可能1次側コントロール擬似共振コントローラ(フォトカプラ不要)で、広いVccレンジ、LED電流精度±1%(typ)、ユーザープログラム可能なサーマルフォールドバック、Passive valley fillにより力率0.9が実現。その他、アナログ、デジタル調光可能、各保護機能内蔵、ラッチ/自動復帰の両方のラインナップをリリースしています。

LV5012MDは、スタートアップ高耐圧MOSFET内蔵のAC/DC 降圧型定電流コントローラICです。トライアック調光用ブリーダ回路を搭載することにより適切なトライアック動作を保証しています。また受動PFC 回路がACラインから直接電流で制御するため、力率を高く保つことができます。他に2段サーマル・シャットダウンなどの機能を搭載しています。

その他、LED看板照明へのご提案として以下の紹介とデモを行います。
- NCL30051 PFC、共振型ハーフブリッジコンボコントローラ、NCL30105 調光自在 バック LED ドライバ
- NCP1605 高効率、高耐圧の力率改善コントローラ
- CAT4016 16ch定電流LEDドライバ
- NCP5230 同期整流型降圧コントローラ
- NCP1397 高耐圧・高機能共振型ドライバ、タッチスイッチ、ハプティクスドライバ等、当社製品を使用したソリューション型デモ

ポータブル機器
LV52204MUは、スマートフォン向け1チャネル高耐圧・高効率のLEDバックライト用ブーストドライバICです。 2.7V~5.5V入力電圧で、出力40V、LEDを10灯コントロールが可能。パッケージは、UDFN6 (0.5mm pitch;2mmx2mm) でスタンダードに採用されている製品とピンコンパチブルのため、簡単に置き換えが可能です。

家電・工業用
NCP4304Bは、高効率の2次側同期整流ICでゼロ電流検出最大200Vまで可能です。動作電圧最大30V、Min ONタイム・Min OFFタイムが設定可能、Disable入力、Ultrafast trigger入力(オプション)、5A/2.5A peak current (sink/source) ドライブ等、ノートPCアダプタや、サーバーの電源などに最適です。

LC898300XAは、バイブレータやハプティクス用途向けリニア振動モータ駆動用のモータドライバICです。自動的にリニア振動モータ固有の共振周波数に合わせこみ、モータが駆動でき、安定した振動、また、ブレーキ性能を格段に向上できます。本展示会では、セット設計時間の短縮化に貢献する静電容量タッチスイッチ用容量デジタルコンバータLSI LC717A00ARと組み合わせた提案型デモを紹介します。

オン・セミコンダクターのブース(No.1E-210)へぜひ、ご来場、ご高覧ください。

報道関係の方には当社ブースにてご遠慮なくインタビューのスケジュールをお申し付け下さい。連絡先: Katsuya.Ito@onsemi.com

Twitter@onsemi_jpをフォローしてください。

オン・セミコンダクターについて
オン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)は、グローバルな省エネルギー実現のためデザインエンジニアを強化し、エネルギー効率のイノベーションをリードしてまいります。オン・セミコンダクターのエネルギー効率の高い、パワー&信号制御、ロジック、ディスクリートおよびカスタム・ソリューションの包括的なポートフォリオは、自動車、通信、コンピューティング、民生機器、産業用機器、LED 照明、医療機器、軍事/航空宇宙および電源アプリケーションにおける特有な設計上の課題を解決します。オン・セミコンダクターは、北米、ヨーロッパ、およびアジア太平洋地域の主要市場で、対応力、信頼性に優れた、世界クラスのサプライ・チェーンと品質保証体制、および製造工場、営業所、デザイン・センターのネットワークを稼働させています。詳細については、http://www.onsemi.jpをご覧ください。

# # #

オン・セミコンダクターおよびオン・セミコンダクターのロゴは、Semiconductor Components Industries, LLCの登録商標です。本ドキュメントに記載されている、それ以外のブランド名および製品名はすべて、各所有者の登録商標または商標です。オン・セミコンダクターは、本ニュース・リリースで同社Webサイトを参照していますが、Webサイト上の情報はここには記載されていません。