feedback
Rate this webpage

Need
Support?


Print

オン・セミコンダクター、タッチセンサ・アプリケーションでの設計を簡素化し実装部品点数を低減する、新しい容量式タッチコントロールICを発表 

制御ソフトの開発や環境変化に対する補正の必要がない、高感度・即応性・高ノイズ耐性に優れたコンパクトなICをご提供

米国アリゾナ州フェニックス – 2012年11月9日 – エネルギー効率の高い電子機器のための高性能シリコン・ソリューションを提供する最先端のサプライヤーであるオン・セミコンダクター (Nasdaq: ONNN) は、静電容量タッチセンサ・アプリケーションへの導入を加速し、外付け部品点数を低減する高集積型容量デジタルコンバータICを発表しました。LC717A00ARは新製品かつ高効率を実現するオン・セミコンダクターのタッチセンサ用集積回路シリーズの最初のモデルで、家電、AV機器、PC周辺機器および車載計器パネルを含むアプリケーションに対し、メカ式スイッチから静電容量式タッチスイッチへの置き換えを容易に実現します。

LC717A00ARは8組の容量センサ入力と8組のデジタル出力を有し、弊社独自の差動容量検出方式により、高感度・高ノイズ耐性を実現しました。外付け部品や制御ソフトを追加する必要なく、各入力に対する検出結果(ON/OFF)を内蔵ロジック回路にて判定可能です。フェムトファラッドオーダーの容量が検出可能で、タッチ検出感度も設定済みであり、難しい感度調整の必要はありません。

「LC717A00ARは感度が高いため、ユーザーがグローブを着用する事が想定される場合や空気層が厚い場合、あるいは洗濯機、冷蔵庫、調理器具等のような保護用ガラスカバーが必要なアプリケーションに対し理想的です。」とオン・セミコンダクター社SANYO製品部門の奥村武清ゼネラルマネージャは言いました。「内蔵型アンチノイズ回路に加え、本製品は温度・湿度の変化による環境変化からのタッチの誤検出や誤動作を防ぐために自動的に補正を行います。」

LC717A00ARはスタンドアロン型デバイスとしてはもちろん、外付けマイコンによる、I2CまたはSPI動作に設定可能な内蔵シリアルインターフェース経由のパラメータ変更が可能です。本製品の電源電圧範囲は2.6Vから5.5V、標準的な消費電流は電源電圧2.8V時320μAです。定格動作温度は-40℃から105℃の範囲です。

パッケージおよび価格 LC717A00ARは鉛フリーのVCT28パッケージで供給され、2,000個注文時の価格は$1.50です。

ON Semiconductor acquired SANYO Semiconductor in 2011 and has established the business as a division within the company.

Twitter@onsemi_jpをフォローしてください。

オン・セミコンダクターについて
オン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)は、グローバルな省エネルギー実現のためデザインエンジニアを強化し、エネルギー効率のイノベーションをリードしてまいります。オン・セミコンダクターのエネルギー効率の高い、パワー&信号制御、ロジック、ディスクリートおよびカスタム・ソリューションの包括的なポートフォリオは、自動車、通信、コンピューティング、民生機器、産業用機器、LED 照明、医療機器、軍事/航空宇宙および電源アプリケーションにおける特有な設計上の課題を解決します。オン・セミコンダクターは、北米、ヨーロッパ、およびアジア太平洋地域の主要市場で、対応力、信頼性に優れた、世界クラスのサプライ・チェーンと品質保証体制、および製造工場、営業所、デザイン・センターのネットワークを稼働させています。詳細については、http://www.onsemi.jpをご覧ください。

# # #

オン・セミコンダクターおよびオン・セミコンダクターのロゴは、Semiconductor Components Industries, LLCの登録商標です。本ドキュメントに記載されている、それ以外のブランド名および製品名はすべて、各所有者の登録商標または商標です。オン・セミコンダクターは、本ニュース・リリースで同社Webサイトを参照していますが、Webサイト上の情報はここには記載されていません。