安森美半导体扩充LED照明方案阵容,推出4款新产品及GreenPoint®交互式网上设计仿真工具
最新LED方案提供高能效、照明保护及设计灵活性,而GreenPoin®设计工具加速产品上市
2010年9月27日 – 应用于绿色电子产品的首要高性能、高能效硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN) 将在9月27日至29日德国法兰克福Strategies in Light Europe研讨会展出最新的LED照明方案。
安森美半导体LED照明区隔市场总监郑乐康(Laurent Jenck)说:“要提高固态照明(SSL)应用的总光效,高能效、高性价比的设计至关重要。高亮度LED(HBLED)正在宽范围的应用中替代白炽灯,而固态照明在多种行业中均日趋普及。安森美半导体一向了解高能效LED照明及有效LED照明保护的各种需求及应用,并且迅速地开发针对客户需求的方案,应用于从手持电子设备和液晶显示屏(LCD)面板背光到通用照明、到建筑物照明和汽车照明等等。”
安森美半导体提供宽广范围的LED照明方案,用于汽车,手机,相机闪光,LCD面板背光,以及内部、外部、便携手电筒、标志和建筑物照明。安森美半导体将在研讨会上演示及讨论公司最新推出的照明方案:
用于高能效、高密度照明设计的小型降压LED驱动器控制器
安森美半导体的NCL30100是一款新的降压LED驱动器控制器,为诸如低压MR-16 LED灯泡应用等空间受限且讲究高能效的高亮度LED驱动器应用提供极佳的方案。这新控制器帮助设计人员在宽范围的LED驱动电流下优化其方案,非常适合低压卤素灯至LED灯替换、LED轨道和景观照明,以及太阳能LED产品。
NCL30100能采用高开关频率工作,可以灵活地选择最适合的功率MOSFET,两项特性配合为客户提供最优的设计方案。
NCL30100基于峰值电流型准固定关闭时间控制器架构,针对连续模式降压工作进行了优化,无需输出滤波电容,节省电路板空间和成本。高达700 kHz的开关频率让设计人员能够使用更小的电感,并因此进一步节省珍贵的电路板占位面积。NCL30100符合最新设计的节能需求,提供高达95%的能效。在低压交流应用中,NCL30100能通过标准壁式调光器调光。
用于大功率HBLED的下一代ESD保护器件
安森美半导体新的CM1771是一款100 V相向(back-to-back)静电放电(ESD)保护器件,延长HBLED灯模块的工作。CM1771是业界首款击穿电压为100 V的HBLED应用ESD保护方案。这器件是安森美半导体创新的LuxGuard®系列高压电路ESD保护整体方案中的一款产品,非常适合通用照明、标志、汽车和商业照明应用。
发射器制造商为了确切把握HBLED技术的新兴商机,需要确保他们的器件不容易受到ESD冲击的损伤。出现ESD冲击时须耗散更高功率电平,并同时维持可接受的低动态钳位电压,因此提供高击穿电压保护是一项新挑战。CM1771采用专有的侧面贴装构造,以极小、高性价比的裸片提供可靠及对称的ESD保护,能够轻易地集成在多种多样的HBLED灯模块之中。
CM1771采用440 µm x 440 µm裸片供货,每10万片批量的单价为0.02美元。
用于LED照明应用的可调节恒流稳流器
安森美半导体还扩充其可调节恒流稳流器(CCR)产品阵容。这些新的CCR提供浪涌电压抑制功能,保护通用照明及汽车照明中的LED,既简单又可靠性高,为 LED提供高性价比的稳流设计。这些器件基于安森美半导体专有且正待批专利的自偏置晶体管(SBT)技术,在宽电压范围下稳流。
公司新的高密度CCR器件省却在系统设计内的额外稳流,为工程师提供高度有效的LED保护方案,配合紧张的应用预算及开发进度表。
NSI45090JDT4G和NSI45060JDT4G采用D-PAK封装,每10,000片批量的单价为0.16美元。NSI45020JZT1G和NSI45035JZT1G采用SOT-223封装,每10,000片批量的单价为0.10美元。这些器件均通过AEC−Q101标准认证。所有这些CCR都采用高密度、高热可靠性及符合RoHS指令的封装,制造过程中使用无卤素模子化合物和无铅引脚镀层(lead finish),工作温度范围为−55 °C至+150 °C。
针对钮扣电池供电之背光应用优化的低功率LED驱动器
CAT3661是一款新的单通道Quad-Mode™ LED驱动器,提供高达92%的能效,延长包括手持医疗设备在内的多种便携应用的电池使用时间。
CAT3661能够以达5 mA的电流驱动单个LED背光。软启动限流和短路保护使这新器件非常适合用于钮扣电池供电的设备。CAT3661采用仅3 mm x 3 mm x 0.8 mm(高)的TQFN-16封装,为应对可用电路板空间受限新设计的工程师提供有用的解决方案。四模电荷泵支持2.0 V至5.5 V的宽范围输入电压,还令CAT3661提供高达92%的峰值能效水平,比传统高能效1.5x三模电荷泵高出达10%。CAT3661每10,000片批量的单价为0.86美元。
GreenPoint®交互式网上设计仿真工具
安森美半导体开发出创新的GreenPoint®工具,提供交互式网上设计及验证,加速固态照明方案设计。这GreenPoint®工具根据LED配置、电压、电流或开关频率等设计要求,自动计算出最优的电路配置,选择恰当的电感值和电容值,并以交互式网上电路图显示出最终设计。这GreenPoint®设计工具是虚拟测试台,提供多种分析,方便工程师测试其方案的性能。
一旦设计通过验证,这GreenPoint®仿真工具就生成物料单(BOM)和综合设计报告,包括仿真结果、电路图和设计数据。这GreenPoint®设计工具中结合了安森美半导体的电子商务工具,使用户能够甄选供应商的不同元件,得出合乎要求的物料单。用户还可以在安全和私密的工作间保存设计文档,留作后续参考和进一步修改之用。
在新浪微博上关注@安森美半导体:www.weibo.com/onsemiconductor
关于安森美半导体
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)致力于推动高能效电子的创新,使客户能够减少全球的能源使用。公司全面的高能效电源和信号管理、逻辑、分立及定制方案阵容,帮助工程师解决他们在汽车、通信、计算机、消费电子、工业、LED照明、医疗、军事/航空及电源应用的独特设计挑战。公司运营敏锐、可靠、世界一流的供应链及品质项目,及在北美、欧洲和亚太地区之关键市场运营包括制造厂、销售办事处及设计中心在内的业务网络。更多信息请访问http://www.onsemi.cn。
# # #
安森美半导体和安森美半导体图标是 Semiconductor Components Industries, LLC的注册商标。所有本文中出现的其它品牌和产品名称分别为其相应持有人的注册商标或商标。虽然公司在本新闻稿提及其网站,但此稿并不包含其网站中有关的信息。
|