INTEGROVANÝ OBVOD
2. Pár slov o elektronice
(Další kapitoly: 1. Úvod,
3. Rozdělení integrovaných obvodů)
Studiem a využitím elektrické energie se zabývají dva hlavní obory:
- elektrotechnika – technické aplikace elektromagnetismu, např. výroba, rozvod a využití elektrické energie, elektrické spotřebiče v průmyslu, dopravě či domácnostech
- elektronika – technický obor, zabývající se návrhem a konstrukcí přístrojů pro zpracování a přenos informací. Využívá se přitom jevů, spojených s vedením elektrického proudu v různých látkách. Elektronické obvody jsou sestaveny z různých elektronických součástek, v současné době hlavně z integrovaných obvodů.
Integrované obvody s vývody vypadají jako černí „broučci“ s různým počtem „nožiček“
Připomeňme si některé aplikace elektroniky, s nimiž se běžně setkáváme v naší domácnosti nebo ve škole.
- Záznam zvuku – nejprve se zvuk mikrofonem přemění na elektrický proud. Elektrický signál se po zesílení zaznamenává opticky na CD, DVD nebo se ukládá do polovodičové paměti (přehrávač MP3).
- Záznam obrazu – světelný obraz se mění na elektrický signál v televizní kameře nebo digitálním fotoaparátu. Tento signál se může zaznamenat na DVD či na paměťové karty.
- Rozhlasový vysílač a přijímač – zvuk se mikrofonem přemění na elektrický signál, který se z antény vysílače šíří jako elektromagnetické vlnění. Anténa přijímače signál zachytí, elektronické obvody ho zesílí a reproduktorem se elektrický signál přemění opět na zvuk.
- Mobilní telefon – základem je opět rádiový vysílač a přijímač, ale kromě samotného telefonování současné mobily plní díky složitým integrovaným obvodům i mnoho dalších funkcí.
- Navigace GPS – nejpřesnější orientační prostředek současnosti je důmyslnou kombinací moderní mikroelektroniky, počítačové techniky a umělých družic Země. Označení GPS je zkratkou slov Global Positioning System.
Rozebrali jsme starší digitální fotoaparát - Rádio - Základní deska mobilu
- Pračka a myčka nádobí – obsluha těchto domácích pomocníků je velmi jednoduchá. Všechny činnosti řídí elektronika (včetně mikroprocesoru) na základě zvoleného pracího či mycího programu.
- Televizní vysílač a přijímač – televizní kamera přemění obraz na elektrický signál, který se z antény vysílače šíří jako elektromagnetické vlnění. V televizním přijímači se signál z antény zpracuje a na stínítku obrazovky se přemění opět na obraz.
- Kapesní kalkulačka – jeden nebo několik složitých integrovaných obvodů „umí“ provádět různé matematické operace.
- Počítač – základem současných počítačů je mikroprocesor, který ve spolupráci s dalšími integrovanými obvody zpracovává digitální signály, které mají jen dvě hodnoty: 0 a 1. Činnost počítače je řízena příkazy právě spuštěného programu.
Televizní antény - Kalkulačka je jednodušší bratr počítače - Moderní počítač
- Moderní automobil – elektronikou je současný automobil doslova „prošpikován“. Různé sondy a čidla průběžně dodávají palubnímu počítači informace o činnosti všech důležitých systémů vozidla. K dalšímu běžnému vybavení vozů patří centrální zamykání, autoalarm, parkovací senzory, autonavigace atd.
Automobilový klíč s čipem pro dálkové ovládání
<<< PŘEDCHOZÍ KAPITOLA
NÁSLEDUJÍCÍ KAPITOLA >>>