feedback
Rate this webpage

Need
Support?


TRANZISTOR

3. Využití tranzistoru

(Další kapitoly: 1. Úvod, 2. Jak funguje tranzistor, 4. O vynálezu tranzistoru)

Už krátce po zveřejnění zpráv o vynálezu tranzistoru začali technici hledat možnosti jeho využití. A brzy je našli. Tranzistor a další polovodičové součástky začaly postupně nahrazovat do té doby „vládnoucí“ vakuové elektronky. K jejich hlavním výhodám oproti elektronkám patří hlavně nepatrná spotřeba elektrické energie, miniaturní rozměry, velká spolehlivost a všestranné využití. Proto dnes najdeme elektronky už jenom v muzeu…

Porovnání velikosti elektronky a tranzistoru (a zápalek)

Tranzistor se používá ve třech základních oblastech:

1. Zesilovač
Slabé elektrické signály, které je třeba zesílit, se přivádějí na bázi tranzistoru a mnohonásobně zesílený signál se odebírá z kolektorového obvodu. Nestačí-li zesílení jednoho tranzistoru, používají se vícestupňové zesilovače s několika za sebou zapojenými tranzistory. Zesilovač je součástí většiny elektronických přístrojů, v domácnosti jsou např. v rádiu, televizoru, počítači, přehrávači apod.

Zjednodušené schéma zesilovače - Část zesilovače - Zesilovač v domácnosti

2. Spínač
Tranzistor zapojený jako spínač slouží k rychlému a spolehlivému spínání elektronických obvodů v různých přístrojích. Zásadní uplatnění našly tranzistorové spínače v oblasti digitální techniky – od jednoduchých kalkulaček a digitálních fotoaparátů přes digitální televizi až k nejvýkonnějším počítačům.

Zjednodušené schéma spínače - Digitální obvody - Digitální přístroje

3. Generátor
Vhodně zapojený tranzistor s kmitavým obvodem je zdrojem elektrických kmitů nejrůznějších frekvencí. Takový generátor (oscilátor) se využívá ve vysílačích (rádio, televize, mobil, radar, GPS aj.), v počítačích a kalkulačkách, v mikrovlnkách, digitálních hodinkách a v mnoha dalších přístrojích.

Vysílací antény - Anténal letištního radaru - Hodinky řízené oscilátorem

Kromě obvodů s jednotlivými tranzistory se v moderních přístrojích používají integrované obvody. Nejsložitější z nich (například mikroprocesory) mají v jednom pouzdře zabudovány i statisíce miniaturních tranzistorů. Popisu integrovaných obvodů je věnována samostatná kapitola.

<<< PŘEDCHOZÍ KAPITOLA NÁSLEDUJÍCÍ KAPITOLA >>>