POLOVODIČOVÁ DIODA
5. Diody a světlo
(Další kapitoly: 1. Úvod,
2. Vlastnosti přechodu P-N,
3. Využití diody,
4. Dioda jako usměrňovač,
6. Ventily v domácnosti)
1. Svítivá (elektroluminiscenční) dioda LED
U některých polovodičů vyzařuje
přechod P-N při průchodu elektrického proudu viditelné, ultrafialové nebo infračervené světlo. Jeho barva závisí na druhu použitého polovodiče. Název LED je zkratkou anglických slov
Light
Emitting
Diode (dioda emitující světlo). Diody LED mají velmi malou spotřebu a používají se k osvětlování, signalizaci, v televizních obrazovkách, dálkových ovladačích, hračkách atd.
Dioda LED - Svítidlo s diodami LED - Dálkový ovladač televizoru
2. Laserová dioda
Přechod P-N, opatřený na protilehlých stranách zrcadly (jedno z nich je polopropustné), se může stát i zdrojem laserového světla. Miniaturní polovodičové laserové diody najdeme např. v laserovém ukazovátku, laserové tiskárně nebo kopírce, čtečce čárového kódu v obchodě, v přehrávačích disků CD/DVD apod.
Laserové diody - Laserová tiskárna, kopírka a skener - Laserové ukazovátko
3. Fotodioda
V podstatě se jedná o křemíkovou diodu, na jejíž
přechod P-N může dopadat průhledným okénkem světlo. Dopadem světla vzniká na vývodech fotodiody elektrické napětí. Tohoto jevu se využívá v signalizačních a bezpečnostních zařízeních. V digitálních fotoaparátech a kamerách se obraz zaznamenává na obrazovém čipu, který je tvořen několika milióny miniaturních fotodiod.
Fotodioda - Obrazový čip digitálního fotoaparátu - Čidlo reagující na pohyb
4. Fotovoltaický (solární, sluneční) článek
Je to v podstatě fotodioda s velkou plochou
přechod P-N. Na tomto přechodu se energie slunečního záření přeměňuje přímo na elektrickou energii. Malé fotovoltaické články jsou schopny napájet jen přístroje s velmi malou spotřebou, například kalkulačky.
Fotovoltaické články - Zahradní svítidlo LED se solárním nabíjením - Kalkulačka s fotočlánkem
Je-li třeba větší napětí nebo proud, zapojují se jednotlivé články sériově či paralelně a sestavují se z nich rozměrné fotovoltaické panely. Jako zdroj elektrické energie se fotovoltaické panely už desítky let běžně používají na umělých družicích a kosmických sondách. Významný obnovitelný zdroj energie dnes představují fotovoltaické elektrárny, dodávající energii do veřejné rozvodné sítě.
Kosmická sonda - Fotovoltaická elektrárna u jaderné elektrárny Dukovany
<<< PŘEDCHOZÍ KAPITOLA
NÁSLEDUJÍCÍ KAPITOLA >>>