POLOVODIČOVÁ DIODA
4. Dioda jako usměrňovač
(Další kapitoly: 1. Úvod,
2. Vlastnosti přechodu P-N,
3. Využití diody,
5. Diody a světlo,
6. Ventily v domácnosti)
Střídavý elektrický proud, například ze zásuvky, pravidelně mění svůj směr. Elektronické přístroje (rádio, televize, přehrávače, mobily, počítače aj.) potřebují k napájení proud stejnosměrný. K přeměně střídavého proudu na stejnosměrný – k usměrňování – se používají vhodně zapojené diody.
V jednocestném usměrňovači je zapojena jediná dioda, která v každé liché půlperiodě proud vede a v každé sudé nevede. Tento usměrňovač je sice jednoduchý, ale má malou účinnost.
V dvoucestném usměrňovači jsou zapojeny čtyři diody v tzv. Graetzově zapojení. Tento usměrňovač využívá obou půlvln střídavého proudu a má proto je výhodnější než jednocestný.
<<< PŘEDCHOZÍ KAPITOLA
NÁSLEDUJÍCÍ KAPITOLA >>>