VÝROBA ČIPOV História
Elektrotechnická výroba v Piešťanoch nadviazala na dlhodobú tradíciu š.p. TESLA Piešťany. Napriek tomu, že spoločnosť TESLA Piešťany ukončila v roku 1991 výrobu a v roku 1992 prešla do likvidácie, spoločnosti Motorola sa podarilo v roku 1998 výrobný areál odkúpiť a v roku 1999 oživiť výrobu polovodičov už pod hlavičkou novovzniknutej spoločnosti ON Semiconductor. Súčasnosť
V súčasnosti úsek výroby čipov produkuje na monokryštalických kremíkových doskách priemeru 100 a 150 mm čipy rôznych typov integrovaných obvodov, ktoré patria do jednotlivých aplikačných "rodín". V súčasnej dobe sú to hlavne:
Vysokoúrovňové CMOS logické obvody (ONPY1):
- Hradlá: NAND, NOR, AND, OR, Exclusive OR, Exclusive NOR
- Invertory, bufre, prevodníky logických úrovní
- Kódéry, dekódéry: BCD na decimálne, binárne na oktálové, BCD na 7-segmentové
- Multplexory, demultiplexory, bilaterálne spínače: 2-4-8-16 kanálové
- Klopné obvody: Schmittove, flip- flop, multivibrátory
- Posuvné registre: 4-8-64-128 bitové statické, registre s premenlivou dĺžkou
- Čítače: dekadické, binárne, deličky, nastaviteľné BCD, oktálové
- Programovateľné oscilátory, časovače
- Fázové závesy
- Sčítačky, komparátory
ONPY2:
- Regulátory: nízkoúbytkové regulátory (LDO)
- Spínané zdroje: zvyšujúce i znižujúce meniče napätia, obvody pre riadenia spínaných zdrojov, multifázové kontrolery (riadiace obvody) pre napájanie procesorov v PC
- Kontrolery napätia: špeciálne obvody kontrolujúce správnu činnosť spínaných napájacích zdrojov
- Automobilové aplikácie: riadenie stahovania okien, regulátory napätia alternátorov
Procesy
Na výrobu čipov integrovaných obvodov sa používa niekoľko technológií na kremíkových doskách s priemerom 100 a 150 mm. V procese výroby sa k úprave povrchu a obsahu kremíkovej dosky používa mnoho chemicko-fyzikálnych procesov:
- epitaxný rast monokryštalickej kremíkovej vrstvy
- fotolitografické spracovanie štruktúry integrovaných obvodov pomocou expozičného nasvietenia cez chrómové masky
- difúzia a implantácia dopantov do kremíka, vysoko teplotná oxidácia
- depozície dielektrických vrstiev z plynnej fázy
- leptanie dielektrických i kremíkových vrstiev mokrou i „suchou“ cestou (t.j. pôsobením plazmy)
- naprašovanie a leptanie kovových vrstiev
- meranie elektrických parametrov
Produkty
.
Výsledným produktom sú kremíkové dosky s čipmi integrovaných obvodov, ktoré sú transportované k ďalšiemu spracovaniu (púzdrenie) do závodov ON Semiconductor a jeho kontraktorov v Ázii. Hotové výrobky sú distribuované zákazníkom z celého sveta cez vlastnú predajnú sieť globálnej spoločnosti.
Ku koncu roka 2007 ON Semiconductor Slovakia vyexpedovala 1 milión kremíkových dosiek o priemere 100 mm, čo predstavuje zhruba 1,8 miliardy čipov a zhruba 300 000 kremíkových dosiek o priemere 150 mm. .
Dosahovaná kvalita výroby je úzko spojená s vývojovým centrom v Bratislave. Jeho hlavnou úlohou je zavádzanie
nových technológií a výrobkov do praxe nielen v Piešťanoch. To napomáha k rýchlejšej realizácii nových nápadov a výrobkov a ich skoršiemu uvedeniu do praxe.
|
|